Publicar produtos
801 Mixing System

801 Mixing System

Traduzido por Google,
Os sistemas de recirculação pré-tubulados do coletor da Lawler oferecem aos engenheiros uma solução pré-tubulada para resolver os desafios do local de trabalho ao instalar válvulas de mistura em um sistema recirculado. Os controladores mestres High-Low da série 800 patenteados da Lawler aumentam o desempenho e a relação custo-benefício deste sistema pré-tubulado controlando os fluxos alto e baixo, ao mesmo tempo em que fornecem a proteção de três vias™. Os sistemas de recirculação da Lawler são uma unidade pronta para uso que inclui a tecnologia patenteada de válvula única alta-baixa da Lawler, bem como uma bomba de recirculação especificada pelo engenheiro, válvula de balanceamento de ajuste de circuito, termômetros, válvulas de esfera e suporte de montagem. Esta solução completa é parte dos sistemas pré-tubulados, pré-embalados e pré-testados Power of One™ da Lawler, com o objetivo de fornecer a você um ponto de design e um ponto de responsabilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única801-mixing-system
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos801 Mixing System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls