Publicar produtos
802 Parallel Mixing System

802 Parallel Mixing System

Traduzido por Google,
O Lawler 802 Parallel Manifold Recirculation System oferece aos seus clientes um sistema redundante ou de alta capacidade projetado que é entregue em uma configuração pré-tubulada para recirculação adequada. Esta solução completa é parte dos sistemas pré-tubulados, pré-embalados e pré-testados Power of One™ da Lawler, destinados a dar a você e aos seus clientes um ponto de projeto e um ponto de responsabilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única802-parallel-mixing-system
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos802 Parallel Mixing System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls