Publicar produtos
805 Mini Mixing System Standard

805 Mini Mixing System Standard

Traduzido por Google,
Os NOVOS MINI Manifold Pre-Piped Recirculation Systems da Lawler oferecem aos engenheiros uma solução pré-tubulada com uma pegada pequena – apenas alguns centímetros maior do que uma válvula padrão em um gabinete. Os controladores mestres High-Low da série 800 patenteados da Lawler aumentam o desempenho e a relação custo-benefício deste mini sistema pré-tubulado controlando fluxos altos e baixos, ao mesmo tempo em que fornecem Three-Way Protection™. O Mini Recirculation System da Lawler é uma unidade pronta para uso que inclui a tecnologia patenteada de válvula única alta-baixa da Lawler, bem como a tecnologia de bomba inteligente integrada que ajuda a melhorar o balanceamento do circuito de recirculação. O sistema também inclui termômetros, válvulas de esfera, suporte de montagem e uma conexão de teste. Esta solução completa é parte dos sistemas pré-tubulados, pré-embalados e pré-testados Power of One™ da Lawler, destinados a fornecer a você um ponto de design e um ponto de responsabilidade. Os NOVOS MINI Manifold Pre-Piped Recirculation Systems da Lawler são oferecidos em configurações de baixa e alta capacidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única805-mini-mixing-system-standard
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de produtos805 Mini Mixing System Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls