Publicar produtos
TMM-1070 Standard

TMM-1070 Standard

Traduzido por Google,
A válvula de mistura mecânica termostática TMM-1070® da Lawler fornece uma solução básica para misturar água quente e fria no ponto de uso e apresenta um batente de limite de alta temperatura projetado para interromper o fluxo de água acima de 120°F. Esta pequena válvula Tipo T (encaixe de compressão de 3/8”) é usada para aplicações sob o balcão, como lavatórios manuais, eletrônicos, sensores e torneiras de medição. Verificações de refluxo integrais de bico de pato de borracha estão incluídas nas entradas. Os ajustes de temperatura são feitos simplesmente girando um dial; no sentido horário para diminuir a temperatura de saída e no sentido anti-horário para aumentar a temperatura de saída. Para máxima segurança, a válvula não pode ser ajustada acima de sua temperatura de fechamento (120°F).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatmm-1070-standard
  • Familia de productoPoint of use
  • Grupo de produtosTMM-1070 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls