Publicar produtos
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Distribuição luminosa otimizada para vias largas e iluminação de área.

    Características do Produto
    • Distribuição luminosa com grande profundidade.
    • Vida útil muito longa (L90/B10): até 100.000 h (a 25 °C).
    • Incluído espigão para postes de 48-60 mm.
    • Redutor adicional para 42 mm e adaptador para postes de 76 mm disponíveis como acessórios.
    • Espigão adequado para instalação lateral ou de topo.
    • Ângulo ajustável com inclinação +/- 15° sem abertura do corpo.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 151 lm/W.

    Temperatura de funcionamento
    • -40..50 °C.
    • Elevada proteção contra sobretensões: até 10 kV (L/N-GND).
    • Terminal de encaixe por pressão para uma conexão elétrica rápida e fácil.

    Classe de proteção
    • II.

    Vantagens do Produto
    • Design intemporal e selecção de componentes da mais alta qualidade para um desempenho de longa duração.
    • Eletrificação fácil e rápida devido à abertura do corpo sem ferramentas e ao terminal com botão de pressão.
    • Elevada uniformidade de luz.
    • 3 temperaturas de cor disponíveis, adequadas para iluminar diversos ambientes.
    • Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°.
    • Desliga automaticamente da alimentação com abertura do corpo.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Uso exterior (IP66).
    • Vias de circulação Classe M-, C- e P conforme EN 13201.
    • Estacionamento.
    • Áreas públicas.
    • Indústria.

    Equipamento / Acessórios
    • Espigão para pimenteiros de 42 e 76 mm disponível como acessório.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Distribuição luminosa para iluminação da via pública.

    Características do Produto
    • Distribuições de luz otimizadas para ruas com largura idêntica à altura do poste.
    • Vida útil muito longa (L90/B10): até 100.000 h (a 25 °C).
    • Incluído espigão para postes de 48-60 mm.
    • Redutor adicional para 42 mm e adaptador para postes de 76 mm disponíveis como acessórios.
    • Espigão adequado para instalação lateral ou de topo.
    • Ângulo ajustável com inclinação +/- 15° sem abertura do corpo.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 155 lm/W.

    Temperatura de funcionamento
    • -40..50 °C.
    • Elevada proteção contra sobretensões: até 10 kV (L/N-GND).
    • Fornece iluminação funcional e ambiente.

    Classe de proteção
    • II.

    Vantagens do Produto
    • Design intemporal e selecção de componentes da mais alta qualidade para um desempenho de longa duração.
    • Eletrificação fácil e rápida devido à abertura do corpo sem ferramentas e ao terminal com botão de pressão.
    • Elevada uniformidade de luz.
    • 3 temperaturas de cor disponíveis, adequadas para iluminar diversos ambientes.
    • Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°.
    • Desliga automaticamente da alimentação com abertura do corpo.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Uso exterior (IP66).
    • Vias de circulação Classe M-, C- e P conforme EN 13201.
    • Estacionamento.
    • Áreas públicas.
    • Indústria.

    Equipamento / Acessórios
    • Espigão para pimenteiros de 42 e 76 mm disponível como acessório.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552463
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreetlight-Flex-Large
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosStreetlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places