Publicar produtos
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Distribuição luminosa para iluminação da via pública.

    Características do Produto
    • Distribuições de luz otimizadas para ruas com largura idêntica à altura do poste.
    • Vida útil muito longa (L90/B10): até 100.000 h (a 25 °C).
    • Incluído espigão para postes de 48-60 mm.
    • Redutor adicional para 42 mm e adaptador para postes de 76 mm disponíveis como acessórios.
    • Espigão adequado para instalação lateral ou de topo.
    • Ângulo ajustável com inclinação +/- 15° sem abertura do corpo.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 144 lm/W.

    Temperatura de funcionamento
    • -40..50 °C.
    • Elevada proteção contra sobretensões: até 10 kV (L/N-GND).

    Classe de proteção
    • II.

    Vantagens do Produto
    • Design intemporal e selecção de componentes da mais alta qualidade para um desempenho de longa duração.
    • Eletrificação fácil e rápida devido à abertura do corpo sem ferramentas e ao terminal com botão de pressão.
    • Elevada uniformidade de luz.
    • 3 temperaturas de cor disponíveis, adequadas para iluminar diversos ambientes.
    • Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°.
    • Desliga automaticamente da alimentação com abertura do corpo.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Uso exterior (IP66).
    • Vias de circulação Classe M-, C- e P conforme EN 13201.
    • Estacionamento.
    • Áreas públicas.
    • Indústria.

    Equipamento / Acessórios
    • Espigão para pimenteiros de 42 e 76 mm disponível como acessório.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075552258
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreetlight-Flex-Small
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosStreetlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places