Publicar produtos
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
    Legrand

    Gamme d'appareillage Living Now

    Traduzido por Google,

    Living Now é a nova geração de dispositivos modernos da Bticino com soluções tradicionais, de automação residencial ou conectadas. Os controles ergonômicos com sua planura perfeita, retroiluminação e detalhes elegantes fazem do Living Now a nova referência em dispositivos de design para sua casa. Com 3 cores para os acabamentos dos botões e 16 placas de cobertura de plástico, metal e madeira, várias combinações elegantes são possíveis. A tecnologia conectada é intrínseca a esta gama, que pode ser controlada por interruptor, smartphone ou até mesmo voz. Living Now é um concentrado de modernidade, design e tecnologia

    Especificação
    • Device with a floating counterplate system to adapt to all types of walls: allows an aerial rendering of the finishing plate as well as a functional correction of the irregularities of the wall

      - 3 polycarbonate trim finishes: satin white (RAL 9003), satin sand (RAL 1015) or satin black (RAL 7015)

      - 16 finishes in wood, metal or technopolymer.

      - Dimensions: length 102.5 mm, height 86 mm, depth 10.7 mm in 1 station

      - Horizontal multi-station installation of 1 to 4 stations in standard Batibox type box depth 40 mm minimum

      - IP21 minimum, IK04 minimum, non-flammable up to 650 ° C / 30 s

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-gamme-appareillage-Living-Now
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)31
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas