Publicar produtos
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
    Legrand

    Legrand Mosaic switches and sockets range

    4.0 de 5 estrelas4.0(27 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Mosaic, a gama preferida dos profissionais, oferece muito mais do que apenas acessórios de cablagem: tomadas, interruptores, carregadores USB, colunas e mini-colunas, caixas de chão, calhas, etc.

    Ao todo, o Mosaic compreende mais de 250 funções para disponibilizar energia em todas as configurações, internas ou externas.
    Descubra um design icônico que foi sutilmente renovado, uma oferta inovadora, modular, eficiente, conectada, robusta e rápida de instalar.

    Para mais informações sobre o uso do nosso objeto BIM MOSAIC, consulte os vídeos disponíveis em nosso canal do You Tube

    Especificação
    • The rejuvenation of Mosaic involves light lines that accentuate the product’s dissymetry, making it more dynamic. The two-material effect sublimates the illuminated functions on MOSAIC Easy-Led controls. 

      Mosaic provides a choice of 3 essential finishes: 
      - the iconic glossy white, and its antimicrobial version, 
      - sober and classical aluminium for non-residential environments,
      - matt black, an elegant contemporary finish. 
      New: MOSAIC Link sockets are angled to 45° to facilitate plug-in and come with patented bi-stable side connections for easier installation. Available in different colours, MOSAIC Link sockets are also available with the Soluclip system pre-assembled.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-Gamme-Appareillage-MOSAIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Nome UNSPSCElectrical receptacles
    • Código UNSPSC39121406
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 27 11
    • Título OmniclassElectrical Receptacles
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa