Publicar produtos
URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling
Legrand

URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling

Traduzido por Google,
Luminária de evacuação de encastrar LEDs autónomos, 45lm 1h, IP40 IK 04, Classe II, endereçável SATI Ligada, para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com ligação terminal automática Instalação directa em tecto falso, após corte Ø152 mm (orifício agudo serra ref 168 210), mantida por 3 garras ajustáveis e invisíveis Equipada com placa de sinalização vertical Equipada com etiqueta universal reposicionável e reciclável, permitindo realizar os principais sentidos de sinalização de evacuação Para mais informações contacte-nos: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • very low power consumption (0.6 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Practice-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)187
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)202
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso líquido (Kg)993
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting