Publicar produtos
Dry Transformer 800 kVA
Legrand

Dry Transformer 800 kVA

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Transformadores secos autoextinguíveis de 800 kVA AT/BT em conformidade com o regulamento da UE 548/2014/CE e atendendo a segunda etapa de julho de 2021 da diretiva europeia 2009/125/CE conhecida como EcoDesign Cumpre com as normas NF EN 60076-11 que define o parcial valores de descarga não devem ser excedidos
Tensão primária: 20 kV - Tensão secundária: 410 V
Especificação
  • HV / LV dry transformers with reduced loss (HV molded resin and LV impregnated) conforming to the Type AA0-10% Ak classification
    Supplied without enclosure, with 4 lifting rings, 4 swivel rollers and 4 LV aluminum connection pads
    Impulse voltage: 125 kV, Environmental class: E3-C2-F1
    High voltage adjustment +/- 2x2.5%, Dyn 11 coupling and UCC at 6%
    Ambient air cooling, no retention tank, simplified maintenance Service life optimized by partial discharges <5 pC, no-load loss limited to 1170 W
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Transformateur-Sec-800kVA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2020
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3200
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores

Disponibilidade da região

Europa