Publicar produtos
QS Link Junction Box Power Supply

QS Link Junction Box Power Supply

Traduzido por Google,

A fonte de alimentação QS J-Box (QSPS-J-1-35V) é uma fonte de alimentação com fio de 35 V que é usada com dispositivos de iluminação e sombreamento Lutron QS.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qsps-jbox
  • Familia de productoDistribution Boards and Control Panels
  • Grupo de produtosSivoia® QS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.4
  • Largura (polegadas)4.1
  • Profundidade (polegadas)4.3
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores
  • Código CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers
  • Número OmniClass23-35 31 11
  • Título OmniclassPower Supply Devices

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States