Publicar produtos
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

Traduzido por Google,
O Módulo de Energia Wallbox controla até seis zonas de luz e operará as seguintes fontes com uma curva de escurecimento contínua de Lei Quadrada ou em uma base de condução total não escurecida: • Incandescente • LED1, 2 • Halogênio de tungstênio • Baixa tensão eletrônica (ELV )3 • Transformador Magnético de Baixa Tensão (MLV) • Comutado de Haleto Metálico/Sódio de Alta Pressão • Neon/Catodo Frio • Reatores Eletrônicos de Dimerização Fluorescente Tu-Wire Lutron • Lâmpadas / luminárias LED e CFL aprovadas • Até 64 dispositivos de saída compatíveis com DALI

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-wallbox-pm
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeWorks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.69
  • Largura (polegadas)9.44
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
  • Código UNSPSC39121009
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States