Publicar produtos
URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire

Traduzido por Google,
Luminária de encastrar LEDs autónomos, 400lm 1h, IP43 IK07, SATI endereçável, ligada, para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com suporte de montagem removível com ligação de terminais automática Fornecido com acessório de encastrar LED Luminária de ambiente Para mais informações contacte nós: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • very low power consumption (1 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Uralife-BAES-Ambiance-SuperSATI-Encastre
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)202
  • Largura (mm)388.6
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso líquido (Kg)1666
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting