Publicar produtos
URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Traduzido por Google,
Luminária LEDs autónoma, 45lm 1h, IP66 IK10, endereçável SATI, conectada, para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com suporte de montagem removível com ligação de terminal automática Luminária de evacuação de LED Para mais informações contacte-nos: https:/ /www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • very low power consumption Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Uraproof-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)118
  • Largura (mm)239
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso líquido (Kg)884
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting