Publicar produtos
SVEA elevförvaring 4 fack med ben B80xD40xH90
SVEA elevförvaring 4 fack med ben B80xD40xH90
SVEA elevförvaring 4 fack med ben B80xD40xH90
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 4 fack med ben B80xD40xH90

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de sala de aula construído conforme desejado e entregue totalmente montado. As esquadrias possuem orifícios pré-perfurados nos painéis laterais / divisórias para fornecer todas as combinações possíveis. Este corpo com pernas, quatro & nbsp; prateleiras abertas. & Nbsp; Adicione portas ou gavetas conforme desejado e entregue totalmente montado. Aluno O armazenamento também pode ser usado completamente aberto. Gavetas e portas tem uma abertura estreita que funciona como caixa postal e transparente. Material laminado de aglomerado de partículas de 18 mm. Borda ABS. A estrutura com pés e rodapé deve ser fixada à parede com os suportes de parede fornecidos. Parafuso isso não está incluído. Ben, base e rodas funcionam com 10 cm de altura. Dimensões internas da caixa: B37xD38xH38 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única117167
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento