Publicar produtos
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de sala de aula construído conforme desejado e entregue totalmente montado. Caixas para o quadro com pés ou plinto. Deixa uma abertura de 1,5 cm atuando caixas postais e transparentes. Material laminado de aglomerado de partículas de 18 mm. Borda ABS. Dimensões da frente: B38,5xH superior e médio 11 cm, 13 cm inferior. Meça as dimensões internas: B34xD33,5xH10 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única117190
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento