Publicar produtos
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
    Lekolar

    Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46

    Traduzido por Google,
    Módulo acabado em duas profundidades 36 e 46 cm. Porta de correr em plexiglass. Compre alegremente para as rodas, rodapés, pernas ou estrutura da perna. Para roda, use aquelas contendo duas fixas e duas móveis. Fabricado em contraplacado de bétula de 16 mm. Cores do Outono é com HPL. Bétula e pigmentado de branco é totalmente em contraplacado de 18 mm. Dimensões: B59xH79 cm. Profundidade em 36 ou 46 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única117345
    • Familia de productoFixa
    • Grupo de produtosDisplay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Europa