Publicar produtos
Fixa spegelgrotta tunnel 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta tunnel 2:3 D88

Traduzido por Google,
Módulo finalizado com todo o interior revestido em espelho acrílico. Duas aberturas projetadas como cavernas. Fabricado em contraplacado de bétula de 16 mm. As cores com HT são com laminado de alta pressão. Bétula e pigmentado branco são totalmente em compensado de 18 mm. Dimensões: W88xH79xD88 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117564
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosKrypin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa