Publicar produtos
Fixa spegelgrotta krypin 4:3 D117
Lekolar

Fixa spegelgrotta krypin 4:3 D117

Traduzido por Google,
Módulo finalizado com todo o interior revestido em espelho acrílico. Abertura em forma de caverna. Fabricado em contraplacado de bétula de 16 mm. As cores com HT são com laminado de alta pressão. Bétula e pigmentado branco são totalmente em compensado de 18 mm. Dimensões: W117xH117xD117 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117582
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosKrypin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento