Publicar produtos
Fixa display takhängd plexiskiva 3:1
Lekolar

Fixa display takhängd plexiskiva 3:1

Traduzido por Google,
Módulo acabado, acessórios / fios de suspensão estão incluídos para pendurar no teto. Aperte firmemente para prendê-lo no comprimento correto. Pode ser ajustado em comprimento, 2 m de comprimento. Fabricado em contraplacado de bétula de 16 mm. As cores com HT são com laminado de alta pressão. Bétula e pigmentado branco são totalmente em compensado de 18 mm. Dimensões: W88xD16 / 18xH43 cm. Plexi com 4 mm de espessura e 38 cm de altura de superfície utilizável. A lista tem 5 cm de altura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117662
  • Familia de productoFixa
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa