Publicar produtos
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de sala de aula construído conforme desejado e entregue totalmente montado. A porta para o quadro com rodas. Para ser usado na parte inferior do armazenamento. A porta deixa um vão de 1,5 cm atuando caixas postais e transparentes. Cubra uma bandeja. Material laminado de aglomerado de partículas de 18 mm. Borda ABS. Adequado para colocar no fundo do armazenamento 117 377, 117 376, 117 375, 117 379, 117 378, 117 374 e 117.373th
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120051
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento