Publicar produtos
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA 3 lådor för förvaring med hjul

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de sala de aula construído conforme desejado e entregue totalmente montado. Caixas para o quadro com rodas e é usado na parte inferior do armazenamento. Deixa uma abertura de 1,5 cm atuando caixas postais e transparentes. Material laminado de aglomerado de partículas de 18 mm. Borda ABS. Adequado para colocar na parte inferior do armazenamento 117377, 117376, 117375, 117379, 117378, 117374 e 117.373 frente Dimensões: 18 cm B38,5xH superior e inferior 17 cm. Meça as dimensões internas: B34xD33,5xH10 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120057
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento