Publicar produtos
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de sala de aula construído conforme desejado e entregue totalmente montado. A porta para o quadro com rodas e é canhoto. Para ser usado na parte inferior do armazenamento. A porta deixa um vão de 1,5 cm atuando caixas postais e transparentes. Cobrindo dois compartimentos. Material laminado de aglomerado de partículas de 18 mm. Borda ABS. Adequado para colocar no fundo do armazenamento 117 377, 117 376 e 117.375th
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120119
    • Familia de productoSvea
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento