Publicar produtos
Fixa utklädningsvagn 3:3 D60
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:3 D60

Traduzido por Google,
Carrinho de vestir com pequenos compartimentos de arrumação. Módulo acabado em contraplacado de bétula de 16 mm. As cores com HT são com laminado de alta pressão. Bétula e pigmentado branco são totalmente em compensado de 18 mm. Este é o maior dos dois que oferecemos em nossa série de jogos Fixa. Pequenos ganchos bonitos ao longo do interior e também na parte superior, suspensão para cabide. Rodas com travas requerem montagem. Pequenos compartimentos de armazenamento na parte inferior do armazenamento. Espelho em acrílico na parte externa de ambos os lados. Dimensões: W88xD46 / 60xH127 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única124468
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosLekmöbel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa