Publicar produtos
Fixa utklädningsvagn 3:2 D36
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:2 D36

Traduzido por Google,
Carrinho de vestir com pequenos compartimentos de arrumação. Módulo acabado em contraplacado de bétula de 16 mm. As cores com HT são com laminado de alta pressão. Bétula e pigmentado branco são totalmente em compensado de 18 mm. Este é o maior dos dois que oferecemos em nossa série de jogos Fixa. Pequenos ganchos bonitos ao longo do interior e também na parte superior, suspensão para cabide. Rodas com travas requerem montagem. 2 rodas são móveis 2 rodas são fixas, para atender aos requisitos. Pequenos compartimentos de armazenamento na parte inferior do armazenamento. Espelho em acrílico na parte externa de ambos os lados. Dimensões: W88xD36xH89 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única124469
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosLekmöbel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento