Publicar produtos
Fixa sensoriskt bord 1,5:0,5 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 1,5:0,5 med en back

Traduzido por Google,
Módulo aberto acabado, que é entregue completo com tampa e fundo de plástico. Rodas com travas requerem montagem. As mesas estão disponíveis em duas alturas. As mesas de jogo sensoriais são feitas de contraplacado de bétula de 16 mm. As cores com HT são com laminado de alta pressão. Bétula e pigmentado branco são totalmente em compensado de 18 mm. Parte traseira de plástico com dimensões da tampa W39xL29xD12,5 cm. Dimensões: W45xD58xH31 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única124472
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosLekmöbel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento