Publicar produtos
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 white

    Traduzido por Google,
    Armário de material com moldura em laminado direto. As frentes estão disponíveis com laminado direto ou laminado. As molduras estão disponíveis em 3 designs diferentes e frentes em 10 diferentes. Dividido em 10 bandejas de tamanhos iguais, todas as portas com haste de travamento e ângulo de abertura de 170 graus. Laminado de alta pressão na frente torna um acabamento extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80561
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56