Publicar produtos
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 birch

    Traduzido por Google,
    Armário de material com moldura em laminado direto. As frentes estão disponíveis com laminado direto ou laminado. As molduras estão disponíveis em 3 designs diferentes e frentes em 10 diferentes. Fornecido com 5 prateleiras, incluindo 3 removíveis, 2 portas completas com haste de travamento e ângulo de abertura de 170 graus. Laminado de alta pressão na frente torna um acabamento extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80572
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56