Publicar produtos
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
    Lekolar

    Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey

    Traduzido por Google,
    Armário de colchão completo na base do plinto com espaço para 18 colchões de descanso ou 12 beliches. Sólido em laminado direto, disponível em 3 versões diferentes. As portas estão disponíveis em 7 diferentes laminados de alta pressão. Ventilação nas bordas superior e inferior das portas. Leve e bem ventilado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80701
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56