Publicar produtos
LVC Model LMS-188-4P - MultiPoint Alarm System
Arquivado

LVC Model LMS-188-4P - MultiPoint Alarm System

>100 Ω – 3 Wire RTD Temperature Sensor with 10’ pigtail >White Teflon Jacket >4" Stainless Steel Probe >Lead Free Construction >BMS OPTION AVAILABLE >RDU OPTION: Remote Display of Alarms. LED Alarm Indicator, Buzzer, Reset - Silence Button, Wall Transformer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalms-188-4p
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosMegatron - Accessories Monitor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas