Publicar produtos
3XLV07 Series, 7.5HP, Hazardous Location, Vortex Impeller Sewage Pump
3XLV07 Series, 7.5HP, Hazardous Location, Vortex Impeller Sewage Pump

    3XLV07 Series, 7.5HP, Hazardous Location, Vortex Impeller Sewage Pump

    Traduzido por Google,

    Vórtice de 7,5 hp

    Local Perigoso

    • 3" para manuseio de sólidos
    • Descarga horizontal de 4"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalibertypumps-3xlv07
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosPumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps