Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Início
Categorias
Canalização
Bombas
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Disponível em Estados Unidos
Liberty Pumps
Seguir
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Traduzido por Google,
Vista original
1/6 cv.
Descarga de 1", 1,25" e 1,5"
Manipulação de Sólidos de 1/8"
Descarregar
Especificação
Especificação
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
libertypumps-model406
Familia de producto
Plumbing
Grupo de produtos
Pumps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-12
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Instruções de instalação
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Descrição técnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Relacionado
Relacionado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Bombas
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Descarregar
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Descarregar
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
Descarregar
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Descarregar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Descarregar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Descarregar