Publicar produtos
XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

Traduzido por Google,

1-1/2 cv. Bomba de Efluentes à Prova de Explosão

  • 1/2 cv
  • Descarga de 1-1/2" ou 2"
  • Manipulação de Sólidos de 3/4"

A série XFL da Liberty são bombas de efluentes à prova de explosão de médio porte para locais perigosos. Construídas em ferro fundido pesado com acabamento em pintura a pó epóxi e fixadores de aço inoxidável, as bombas da Série XFL proporcionarão anos de desempenho confiável. - Veja mais em: http://www.libertypumps.com/Product/XFL150#sthash.604k3X1n.dpuf
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-xfl50
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas