Publicar produtos
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Traduzido por Google,

Downlights de emissão única para aplicação ao ar livre. A fonte de luz LED branco quente com distribuição de luz de inundação média é composta por 1 LEDs powerled com CCT de 3000 K e um CRI 80; o fluxo luminoso da fonte é de 490 lm, com eficácia luminosa nominal de 122,5 lm/W.

O corpo do dispositivo é feito de alumínio fundido sob pressão en ab - 46100 e possui acabamento preto, processado por anodização de poros abertos + pintura a pó; o difusor é feito de vidro extra claro - temperado. O grau de proteção de ingresso é IP67; o peso total é de 0,2 kg. O driver da fonte de alimentação não é fornecido e deve ser pedido separadamente.

A potência total absorvida é de 4 W. O cabo de alimentação está incluído e possui 1 m de comprimento.

O dispositivo possui classe de proteção III e pode ser montado no teto, com furo de 55 mm de diâmetro (em gesso cartonado) com invólucro externo, código 89374 (para concreto ou alvenaria).

Em conformidade com a norma EN 60598-1 e suas disposições específicas.

Especificação
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • Familia de productoOrma
  • Grupo de produtosUplights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)64
  • Profundidade (mm)64
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte África