Publicar produtos
(AST) Gen2 Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Gen2 Lensed Strip - Industrial Strips

Traduzido por Google,

A luminária Advantage Series Strip Light é um equipamento LED de nível comercial para ajudar gerentes de instalações com orçamento limitado a otimizar a iluminação em uma variedade de aplicações, aumentando a segurança e reduzindo os custos de energia.

Nossa versão Gen 1 está disponível em comprimentos de 4 e 8 pés e em 3 temperaturas de cor.

Nossa versão Gen 2 oferece ainda mais flexibilidade com opções em 2 pés, 4 pés e 8 pés e é totalmente selecionável em lúmens (3 opções) e temperaturas de cor (4 opções). Essas unidades podem ser instaladas individualmente ou em fileiras contínuas e oferecem uma iluminação maravilhosa sem reflexos com uma seleção de lentes curvas ou quadradas.

Aplicações ideais: instalações industriais, lojas de varejo comerciais, escolas e aplicações residenciais

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes de fabricantes de iluminação, distribuidores de iluminação. Veja nosso Localizador de Representantes de Vendas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ast-gen2_industrial
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosIndustrial Strips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.75
  • Largura (polegadas)4.37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States