Publicar produtos
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

Traduzido por Google,

O LSI Compact Parking Garage Series CPG foi projetado para aplicações em estacionamentos. A carcaça é de alumínio fundido sob pressão e articulada para montagem e manutenção rápidas e fáceis. A ótica CPG foi projetada especificamente para garagens de estacionamento com um padrão de distribuição criado para otimizar o espaçamento dos equipamentos e reduzir o número de equipamentos. A montagem em superfície e suspensa com capacidade para pacotes de lúmen de 3K, 5K, 7K e 10K torna o CPG flexível para uma variedade de alturas de montagem.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-cpg-parking-garage
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosGarage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.5
  • Largura (polegadas)16.5
  • Profundidade (polegadas)16.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring