Publicar produtos
(CRUS) Parking Garage Fixture

(CRUS) Parking Garage Fixture

Traduzido por Google,

A família de luminárias Scottsdale Legacy CRUS da LSI foi projetada para iluminar coberturas de gás, com alturas de montagem de 10 pés ou mais. CRUS é a luminária de dossel de gás de perfil mais baixo do mercado (menos de 1″). A carcaça do driver está localizada acima do dossel de gás. Este acessório atraente está disponível em vários pacotes de lúmens com duas distribuições ópticas exclusivas para atender à maioria dos requisitos. Com sua ótica LED de alto desempenho, a família de luminárias CRUS oferece excelente desempenho tanto no interior quanto no exterior – aplicações novas ou adaptadas.

A luminária CRUS SM pode ser direta, suspensa ou montada em superfícies inclinadas. Com uma atraente caixa de montagem em superfície 2 x 2 e opções de montagem plana, inclinada ou suspensa, o CRUS SM foi projetado para fácil instalação. Aplicações como auditórios, showrooms, aeroportos e armazéns são ideais. Pode ter uma lente plana clara ou difusa. Os componentes elétricos são alojados em um invólucro raso de 4½” 2×2, que é facilmente montado na maioria dos tetos rígidos. Do ponto de vista da segurança, as travas são empregadas para evitar que a unidade óptica caia acidentalmente, durante a instalação ou manutenção.

A luminária CRUS DDM foi projetada para uso em instalações de cobertura de gás de dois andares que são estanques à água. Este acessório está disponível em vários pacotes de lúmens com duas distribuições ópticas exclusivas para atender à maioria dos requisitos.

Além disso, também estão disponíveis dois kits de Retrofit de Luminária o Universal Superkit 2 x 2 (CRUSK UNV) e o Kit de Retrofit de Luminária Recessed (CRUSK RECU). Esses kits permitem a adaptação de muitos acessórios de cobertura existentes, incluindo LSI, Whiteway e Jet-Philips.

Aplicações ideais: Iluminação de posto de petróleo/posto de gasolina, iluminação de loja de conveniência/iluminação de loja C, iluminação de garagem, iluminação intradorso

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação. Consulte nosso Localizador de Representantes de Vendas.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-crus-garage
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosGarage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.13
  • Largura (polegadas)15.94
  • Profundidade (polegadas)15.94
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000346
  • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring