Publicar produtos
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

Traduzido por Google,

O CURV LED oferece iluminação direta/indireta em um design curvo de baixo perfil. Sua construção em aço de calibre pesado garante fileiras uniformes retas e suaves de iluminação suspensa. A caixa Direta/Indireta possui uma lente de acrílico fosco. Esta luminária é ideal para escritórios, lojas de varejo, escolas ou qualquer espaço onde sejam especificadas luminárias suspensas arquitetônicas.

Está disponível em comprimentos de 4' e 8' com um padrão de escurecimento de 0–10V e tem uma garantia limitada de 5 anos.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-curv
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosArchitectural Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring