Publicar produtos
(ENM4) Enterprise – Area Light

(ENM4) Enterprise – Area Light

Traduzido por Google,

Apresentando o sistema óptico de LED de alto desempenho da LSI, o Enterprise foi projetado para iluminar caminhos, áreas de passagem e locais de campus. Seu visual moderno complementa os elementos de design arquitetônico contemporâneo de um local. Essas luminárias fornecem desempenho fotométrico aprimorado e economizam até 80% no uso de energia quando comparados ao HID existente.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-enm4-SA
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.19
  • Largura (polegadas)25.25
  • Profundidade (polegadas)25.25
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring