Publicar produtos
(LXC2) Linear High Output Lighting-Strips

(LXC2) Linear High Output Lighting-Strips

Traduzido por Google,

Escolha um dos displays lineares ou fitas de LED da LSI para melhor destacar seus produtos. Pontos de luz LED brilhantes e distribuídos adicionam brilho, amplificam a profundidade e eliminam o aspecto "plano" das lâmpadas fluorescentes. O ajuste fácil permite que as luminárias sejam direcionadas da melhor forma possível. Ideal para iluminação de vitrines, realces, armários e prateleiras. Escolha cores quentes ou neutras para combinar e maximizar a atratividade do produto em exposição.

Ao utilizar uma das luminárias lineares ou de fita LED da LSI, você pode economizar até 50% do consumo de energia em comparação com soluções fluorescentes. A vida útil esperada é de mais de 100.000 horas, dependendo da temperatura ambiente do local de instalação (consulte a página inicial da LED para obter informações mais específicas). Com instalação fácil, perfeita para retrofit ou novas construções, praticamente dispensa manutenção e oferece garantia de 5 anos.

Especificação
  • Features & Specifications

    Max Lumens : 7,000

    Color Temperatures : 3500,4000,5000

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lxc2-linear-high-output
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosStrips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit