Publicar produtos
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Traduzido por Google,

Apresentando o sistema óptico LED de alto desempenho da LSI, o Lexington foi projetado para iluminar caminhos, áreas de passagem e locais de campus. Sua aparência clássica complementa os elementos de design arquitetônico tradicional e colonial de um local. Essas luminárias fornecem desempenho fotométrico aprimorado e economizam até 80% no uso de energia quando comparados ao HID existente.

Aplicações ideais: Iluminação de estacionamento, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de passarelas

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação.


Por favor, visite a página do produto para mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lxm4
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosDecorative & Post Top
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42.25
  • Largura (polegadas)25.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Site Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring