Publicar produtos
(XPG4) Parking Garage Fixture

(XPG4) Parking Garage Fixture

Traduzido por Google,

Repleta de opções de desempenho, a luminária de estacionamento XPG4 da LSI oferece iluminação uniforme com iluminação vertical, corte total e baixo brilho para máxima “visibilidade” para motoristas e pedestres. Além disso, os LEDs funcionam muito bem com câmeras de vídeo de segurança e vigilância para criar uma sensação de segurança ainda maior. Os equipamentos XPG4 incluem vários recursos para economizar energia, custos de instalação e manutenção. O XPG4 tem no mínimo 60.000 a 100.000 horas de vida útil esperada, dependendo da temperatura ambiente da instalação. A placa universal de montagem rápida garante fácil instalação e alinhamento preciso. Estão disponíveis acessórios para proteção contra vandalismo em policarbonato e proteção contra pássaros.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-out-pkg-gar-xpg4
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosGarage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.5
  • Largura (polegadas)16.5
  • Profundidade (polegadas)16.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring