Publicar produtos
(TXFL) Traditional Flood

(TXFL) Traditional Flood

Traduzido por Google,

Os Floods Tradicionais LSI são uma solução de iluminação ideal para uma ampla gama de aplicações externas. Design simples e limpo, construção durável e desempenho sólido são as referências da Série Tradicional. O design limpo combina bem com uma variedade de estilos arquitetônicos. A construção durável da caixa de alumínio fundido garante que ela resistirá aos elementos mais difíceis. Pacotes de lúmen de 20.000 a 25.000. Duas distribuições de alto desempenho estão disponíveis: uma distribuição óptica de inundação (NEMA 6×6) para fornecer mais lúmens à área alvo desejada, bem como uma distribuição extra-larga (NEMA 7X7) que é recomendada para distâncias curtas de recuo. Opções de montagem em munhão e slipfitter disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-txfl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosFlood Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.07
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)12.21
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring