Publicar produtos
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    (SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    Traduzido por Google,

    A luminária de montagem em superfície para toldos e beirais (SFS) da LSI transforma áreas de transição com acesso direto à loja, guiando os clientes de forma integrada do estacionamento até a entrada, com iluminação brilhante, confiável e visualmente confortável.

    Projetado para funcionar em qualquer ambiente, o SFS com classificação IP66 é completamente vedado contra sujeira, poeira e água, garantindo desempenho duradouro mesmo nas condições mais adversas. Disponível em três temperaturas de cor e fluxos luminosos que variam de 4.000 a 10.000 lúmens, ele oferece a luz ideal para cada aplicação. Escolha uma lente transparente para obter o máximo de luminosidade ou uma lente difusa para um conforto visual excepcional — personalizando a experiência para o seu espaço e mantendo uma eficiência superior.

    Aplicações ideais: beirais e toldos de lojas de varejo, iluminação de lojas de conveniência, aplicações de cobertura de baixa altura.

    Especificação
      • Ultra-slim 15/16” profile die cast housing with powder coated finish.
      • Symmetric optics mounted behind a clear or diffuse flat tempered glass lens.
      • Standard color is white and is finished with LSI’s DuraGrip polyester powder coat process. DuraGrip withstands extreme weather changes
        without cracking or peeling. It is also available in bronze or black finishes.
      • Operating temperature: -40°C to +50°C (-40°F to +122°F).
      • Meets Buy American Act requirements.
      • Max Lumens 10,000
      • Min Lumens 4,000
      • Color Temperatures
        • 3000
        • 4000
        • 5000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasfs-surface-mount-awning-and-soffit-fixture
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosSoffit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures