Publicar produtos
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles

    Lundhs Emerald Floor Tiles

    Traduzido por Google,
    A pedra LUNDHS Emerald é uma pedra natural com fundo escuro, quase preto, repleta de cristais azulados brilhantes. É um material 100% natural, extraído da montanha e cortado em placas com uma seleção de acabamentos e tamanhos para diversas opções de revestimento de pisos. É um material versátil para todos os tipos de pisos e escadas, facilmente combinado com outros materiais de construção ou como uma solução de destaque. Disponível em seis acabamentos de superfície diferentes: * Polido (superfície lisa e brilhante) * Caress (superfície levemente texturizada e brilhante) * Silk (superfície texturizada e fosca) * Apicoado (superfície lisa e fosca) * Flameado (superfície texturizada e áspera, de cor mais clara e sem brilho) * Jato de Água (superfície texturizada, de cor média e sem brilho)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2700 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Emerald_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte