Publicar produtos
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Traduzido por Google,

    LUNDHS Baltic Green é um granito verde escuro denso e uniforme com grãos arredondados de tamanho médio. É extraído das montanhas no sudeste da Finlândia por Palin Granit, depois refinado em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos para pisos. É adequado para uso residencial e comercial, com alta resistência à abrasão e sem problemas de coloração.

    Disponível em seis diferentes acabamentos de superfície:

    * Polido (liso, brilhante)
    * Carícia (texturizada, brilhante)
    * Afiado (liso, fosco)
    * Seda (texturizado, fosco)
    * Flamed (textura áspera, cor mais clara, sem brilho)
    * Jato de água (texturizado, cor média, sem brilho)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte