Publicar produtos
Lundhs Marina Wall Tiles

Lundhs Marina Wall Tiles

Traduzido por Google,

LUNDHS Marina é reconhecida por seus grandes cristais de feldspato azulado de aço sobre um fundo cinza. LUNDHS Marina é um material 100% natural, extraído da montanha, depois refinado em azulejos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para paredes. As pedras naturais da Lundhs são produtos de alto desempenho com uma aparência única. LUNDHS Marina não tem redução de brilho ou descoloração da cor devido a limpezas repetidas ou exposição ao sol ou temperatura. É recomendado para áreas de alto tráfego, devido à extrema resistência a arranhões e absorção próxima a 0% sem problemas de manchas.

Disponível em quatro acabamentos de superfície diferentes

* Polido (uma superfície lisa e brilhante)
* Caress (uma superfície brilhante com textura leve)
* Afiado (uma superfície fosca lisa)
* Seda (uma superfície fosca texturizada)

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. 
    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress.
    Weight 2720 kg/m3 .

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Marina_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte