Publicar produtos
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    Traduzido por Google,
    LUNDHS Royal é uma pedra natural com grandes cristais azuis brilhantes sobre um fundo acinzentado. É um material 100% natural, extraído da montanha e cortado em painéis/ladrilhos em uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para decoração e revestimento de paredes. LUNDHS Royal confere à parede uma aparência vibrante e luminosa, sem ser ostentosa. Disponível em quatro acabamentos de superfície diferentes: * Polido (liso, brilhante) * Caress (texturizado, brilhante) * Silk (texturizado, fosco) * Apicoado (liso, fosco)

    Entre em contato com a Lundhs Real Stone

    Especificação
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte