Publicar produtos
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

Traduzido por Google,
LUNDHS Antique é uma pedra marrom natural pura com cristais azuis/roxos. Ao contrário dos materiais de construção artificiais, LUNDHS Antique oferece uma aparência única, encontrada apenas em materiais naturais. É uma pedra 100% natural, extraída da montanha e cortada em painéis/ladrilhos com uma seleção de acabamentos e tamanhos adequados para decoração e revestimento de paredes. Para garantir o nível necessário de consistência em relação à cor e à qualidade, a seleção é criteriosa e a distribuição pela Lundhs é limitada. Acabamentos de superfície disponíveis: * Polido (superfície lisa e brilhante) * Apicoado (superfície lisa e fosca) * Seda (superfície fosca com leve textura)

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniclassNatural Stone Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte