Publicar produtos
Lundhs Ocean Floor Tiles

Lundhs Ocean Floor Tiles

Traduzido por Google,

Lundhs Ocean tem um fundo cinza-esverdeado com pequenos cristais de feldspato azulado. É um material 100% natural, extraído da montanha e depois cortado em ladrilhos com uma seleção de acabamentos e tamanhos para alternativas de piso multiuso. É um material versátil para todo o tipo de pavimentos e escadas, facilmente combinado com outros materiais de construção, ou como solução de destaque. Lundhs Ocean é muito consistente em cor e qualidade, e pontua alto na relação custo x desempenho.

Disponível em seis acabamentos de superfície diferentes:

* Polido (uma superfície lisa e brilhante)
* Afiado (uma superfície fosca lisa)
* Caress (uma superfície brilhante com textura leve)
* Seda (uma superfície fosca texturizada)
* Flamed (uma superfície texturizada áspera com cor mais clara, sem brilho)
* Waterjet (superfície texturizada com cor média, sem brilho)

Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm.
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Honed, Caress, Silk/Leather, Water Jet, Flamed.
    Weight 2730 kg/m3.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Ocean_Floor_Tiles
  • Familia de productoFlooring/Tiles
  • Grupo de produtosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte